모바일 로봇: 다음 단계로 나아갈 준비가 되셨습니까?
ifm 솔루션으로 높은 점수를 획득하십시오!
미로 같은 랙에서는 모바일 로봇과 인간 동료가 조심성 없이 길을 건너고 팔레트가 잘못 놓여 있는 등 많은 돌발 상황이 발생합니다. 매일 벌어지는 AGV 아케이드 게임에 오신 것을 환영합니다! 이 분주한 물류 세계에서 최고 점수를 획득하려면 최대한 짧은 시간 안에 짐을 옮기는 작업을 처음부터 끝까지 완수하기 위해 미리 생각하고 빠른 속도로 반응해야 합니다.
1980년대의 고전적인 로봇과 달리 밀레니엄 시대의 모바일 로봇은 프로그래밍이 완료되면 대부분 혼자서 레벨과 작업 사이를 이동하는 단조롭고 고된 작업을 수행해야 합니다. 따라서 무인 운송 시스템에 인간과 유사한 3차원 공간 인식 감각과 함께 강력한 데이터 처리 코어, 안전하고 신뢰할 수 있는 센서와 액추에이터가 탑재되어 있다면 운이 좋은 것입니다. 이러한 완전한 패키지는 오늘날의 AGV와 AMR이 역동적인 내부물류 세계를 탐색하며 충돌을 피하고 상품을 안정적으로 픽업하여 목적지까지 안전하게 배송하는 데 도움이 됩니다.
모바일 차량의 수준을 한 단계 끌어올릴 수 있는 스마트한 솔루션을 찾으십니까? 그렇다면 잘 오셨습니다! 강력한 개별 기능부터 포괄적인 성능 업그레이드까지, 당사는 귀사와 귀사의 모바일 로봇이 앞으로의 과제를 해결하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. 당사 지원으로 최고 점수를 획득할 준비가 되셨습니까?
물론 ifm은 준비가 되었습니다!

Knapp
오스트리아 기업 Knapp은 자사의 최신 AGV를 위해 ifm의 모바일 로봇용 O3R 플랫폼을 사용하고 있습니다. 이 플랫폼은 주변 전체에서 장애물을 적시에 감지하고 팔레트에 정확하게 접근하여 팔레트를 픽업하는 데 도움이 됩니다.

ASTI
최신 차량과 특수 이동차량은 많은 수의 입력 및 출력 신호를 처리하기 위하여 매우 강력한 전자 제어 장치를 필요로 합니다. ecomatController는 작고 강력하여 ASTI에서 배포한 것과 같은 AGV에 사용하기에 이상적입니다.

TecnoFerrari
TecnoFerrari의 자주식 지게차는 ifm 그룹과의 협력과 안전 기술에 의존합니다. O3D 비전 센서를 통해 AGV는 팔레트 형상을 빠르게 식별하고 팔레트를 빠르고 안전하게 픽업할 수 있습니다.

웨비나 시리즈 – 인식
PMD 기술이 탑재된 모바일 로봇용 O3R 플랫폼은 견고한 환경 감지를 보장합니다. 이 웨비나에서는 이 플랫폼이 어떻게 작동하는지 살펴봅니다.

웨비나 시리즈 – 모션 제어
이 웨비나에서는 모바일 로봇의 컨트롤러에 안전 관련 기능을 구현하는 것이 얼마나 쉬운지 당사 솔루션을 통해 보여드립니다.

웨비나 시리즈 – 디지털화
이 웨비나에서는 IO-Link를 사용하여 모바일 로봇을 디지털화할 때 얻을 수 있는 이점에 대해 중점적으로 다룹니다.

웨비나 시리즈 – 로컬라이제이션
이 웨비나에서는 제품 식별 및 IT 레벨과 모바일 로봇 간의 완전히 디지털화된 제품 정보 교환에 중점을 둡니다.