• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 다운로드 & 활성화
  2. OPC UA 서버

VSE를 위한 OPC UA 서버 - 여기에 귀하의 소프트웨어가 있습니다.

VSE OPC UA 라이센스 취득을 축하드립니다!
다음 단계:

타겟 시스템에서 처음으로 moneo를 사용하기 전에, 먼저 VSE OPC UA 서버를 설치한 다음에 취득하신 라이센스를 활성화해야 합니다. 이를 위하여, 하나 이상의 LACS (License Activation Code)를 이메일로 받으셨습니다.

VSE를 위한 OPC UA 서버를 활성화하는 방법

VSE OPC UA 서버를 설치하고 나면, 소프트웨어에서 취득한 라이센스를 활성화할 수 있습니다. 온라인 및 오프라인 활성화 중에서 선택 가능합니다. 후자는 인터넷에 연결되어 있지 않은 타겟 시스템에 적합한 선택입니다.

오프라인 활성화는 “나의 소프트웨어" 아래 “나의 ifm"에 있는 사용자 계정을 통해 수행됩니다. 타겟 시스템의 지문이 요구되며, 소프트웨어가 설치되어야 합니다.

주의:
라이센스 활성화는 타겟 시스템에서 수행되어야 하며, 라이센스는 이 시스템에 바인딩됩니다!

진동 모니터링에서 Industry 4.0까지

모든 기계는 작동 중에 진동을 발생시킵니다. 이러한 진동은 예를 들어 불균형, 오정렬 또는 공진 등으로 인하여 허용되는 수준을 빠르게 초과할 수 있습니다. 진동 진폭이 증가하면 기계상태에 부정적인 영향을 미치고 수명을 단축시킵니다.