데이터 흐름 모델러 – 계산된 값
"데이터 흐름 모델러" 기능으로 moneo는 "계산된 값"에 대한 논리적 연산 및 계산을 제공합니다. 이를 통하여 대부분 전체 범위까지 직접 사용할 수 없었던 센서 데이터를 다시 계산하거나 추가 계산이 가능합니다. 이를 통해 귀중한 프로세스 정보를 생성할 수 있습니다.
예를 들어 0...10 V 또는 4...20 mA의 아날로그 신호를 출력하는 센서가 있습니다. 이러한 전압 또는 전류값은 계산된 값을 통하여 실제 프로세스 값 (예: 온도, 압력, 레벨...)으로 변환됩니다.
그래픽 프로그래밍 인터페이스 (Data Flow Modeler)를 사용하는 경우, 관리 권한이 있는 소프트웨어 사용자가 수학적 펑션, 논리 또는 카운터를 포함하는 해당 "데이터 흐름"을 쉽게 생성할 수 있습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/dataflow-modeler/kachel-calculated-values1.png?v=641143137)
moneo 소프트웨어의 홈 화면에는 “계산된 값”에 대한 별도의 타일이 있습니다.