- moneo: IIoT 플랫폼
- 제품
- moneo OS
moneo OS: IIoT 플랫폼
moneo 세계의 핵심입니다.
기본 어플리케이션 moneo OS는 최신 IIoT 소프트웨어의 모든 기능을 제공합니다. 유연한 사용자 관리 기능을 통하여 사용자가 여러 그룹에서 생성 및 관리될 수 있습니다. 소프트웨어는 기업에서 다양한 태스크 및 권한을 가진 특정한 사용자가 사용할 수 있습니다. 현재, 사용자를 관리자, 사용자 및 방문자로 정의할 수 있습니다.
직관적인 디바이스 관리를 통하여 새로운 디바이스를 쉽게 통합하고 설비구조를 매핑하여 설비의 명확한 디지털 이미지를 생성할 수 있습니다.
그래픽 사용자 인터페이스에서 데이터 모델링으로 새로운 프로세스 값을 조정 또는 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 압력 차이 또는 작동시간 카운터가 생성되어 초 단위로 계산될 수 있습니다.