You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. moneo: IIoT 플랫폼
  2. Use cases

와이어 피드 모터 전류 모니터링 시스템으로 로봇 용접 성능 향상

대형 제조업체는 여러 타입의 부품을 생산하고 공장 전체에서 용접 건 (gun)을 사용합니다.

  • 용접 건 (gun)에 와이어 피드를 공급하는 모터가 종종 마모됩니다.
  • 불규칙한 공급은 좌굴 (buckling)과 걸림을 유발하여 예기치 못한 중단 및 다운타임이 발생합니다.
  • 근본적인 원인은 와이어 피드를 공급하는 모터의 과도 또는 과소 전류이지만, 이에 대한 파라메터는 종종 모니터링되지 않습니다.

ifm의 moneo 실시간 모니터링 시스템은 용접 건을 위한 용접 피드 속도의 전류를 모니터링하여 로봇 용접 성능을 개선합니다. 과부하 및 과소부하 스파이크가 식별되고 작업자는 중단되지 않는 생산을 위하여 와이어 피드를 교정할 수 있습니다.

Visualize trends in motor current over time

시간 경과에 따른 모터 전류 동향 모니터링

Perform calculations to display motor current using process inputs

내장된 수학을 통해 PLC 없이 실제 모터 전류 계산 가능

Set up dashboard to display motor current and use your own photos of your machine

대시보드에 모터 전류 디스플레이