- moneo: IIoT 플랫폼
- 제품
- moneo RTM
moneo RTM: 분석 소프트웨어
강력한 상태 모니터링 도구
최신 상태 모니터링 시스템 moneo RTM을 통하여 사용자별 대시보드를 셋업할 수 있습니다. 이를 통하여 사용자는 설비 상태를 한 눈에 파악하고 중요한 프로세스 정보를 얻을 수 있습니다. 손상된 경우, 알람 메시지가 사용자에게 직접 전송됩니다. 이로 인해 빠른 반응이 가능하여 전체적인 고장을 방지할 수 있습니다. 또한, 이 손상 보고서를 이메일로 적시에 해당 유지보수 담당자에게 알릴 수도 있습니다. 포괄적인 데이터 분석을 통하여 다운타임 시간을 단축시키고, 보다 효과적인 유지관리 계획 및 비용 최적화된 생산 프로세스 수행이 가능합니다.

moneo RTM – 생산 중에 유지보수 및 서비스 작업을 지능적으로 구성합니다.
- 지능형: 생산 설비의 예방 유지보수 및 서비스를 간단하게 구성할 수 있습니다 - 비용 최적화
- 투명성: 기계 및 설치 시각화 및 분석
- 유용성: 손상 시, moneo OS로 실시간 알림
- 효율적임 향상된 제품 및 프로세스 품질
moneo RTM은 기계와 설치를 위한 강력한 상태 모니터링입니다.
RTM Advanced Vibration Analysis add-on: 상세한 손상 평가
손상 평가에 사용할 수 있는 데이터를 더 많이 제공하기 위하여 이 add-on 기능은 moneo RTM에서 알람이 트리거되는 즉시 반응합니다. 사전 정의된 파라메터에 도달하지 않거나 초과되어 기계 또는 설비가 손상될 가능성이 있는 경우입니다. raw 진동 데이터가 자동으로 기록됩니다. 이는 시간 및 주파수 범위에서 가시화될 수 있습니다. 이를 통하여 손상 또는 이상 징후를 식별하고 적시에 유지보수를 시작할 수 있습니다. 고급화된 진단의 경우, 사용자가 다양한 형식으로 다운로드할 수 있는 추가 raw 데이터 파일을 생성할 수 있습니다.
VVB 센서의 raw 데이터 기록에 대한 RTM add-on 라이센스로 상세한 손상 평가
지능형: 시간이 지남에 따라 발생되는 진동을 표시하여 손상을 보다 정확하게 진단할 수 있습니다.
RTM Advanced Vibration Analysis Add-on을 위한 소개 캠페인
진동 raw 데이터의 무제한 기록을 위한 소개 캠페인 혜택
한번 구입 - 무제한 사용