IO Link에 의하여 2 개의 측정값이 지원되는 1개 센서
IO Link로 하나의 싱글 케이블을 통하여 물 및 오일 기반 매체를 위한 레벨 및 온도 모니터링
- 수성 및 유성 매체의 레벨 및 온도 측정
- 통합된 오버플로우 방지
- 레벨 또는 온도 출력 선택
- 4 x 스위칭 출력 또는 1 x 아날로그 및 1 x 스위칭 출력
- 3가지 길이 구입가능 (264 mm, 472 mm 그리고 728 mm)
두개의 측정값을 가진 한개 센서
전형적인 어플리케이션은 유압 파워 팩 및 공작 기계입니다. 본 센서의 장점: 유닛 하나로 레벨 및 온도 모니터링이 결합됨으로 센서 수, 마운팅 위치, 재고 유지 및 설치의 복잡성을 줄일 수 있습니다.
IO Link 장점
IO Link는 케이블 하나로 두 파라메터 (레벨, 온도)를 하나의 케이블을 통하여 디지털 프로세스 값으로 전송합니다. 이는 단지 하나의 입력 포트가 컨트롤러에 요구됨을 의미합니다. IO Link를 통한 간단하고 시간이 절약되는 파라메터 세팅
손쉬운 설치
유연한 설치를 위한 다양한 설치 길이