최고의 보안을 위한 자기 센서
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-group_mn-2240x1260-01.jpg?v=1568656513)
비 접촉식 도어 모니터링용 - 설치가 쉽고 스텐레스 뒷면에 가려진 설치 가능
- 다양한 방향으로 활성화되기 때문에 설치가 용이합니다.
- 강화된 조작 방지를 위해 스텐레스 뒷면을 가릴수 있습니다.
- 직렬로 연결하고 열려진 도어를 계속 식별합니다.
- ZVEI의 CB24I 새로운 인터페이스 사항을 충족합니다.
- ISO 13849-1 그리고 IEC 62061을 준수한 SILCL 3에 대한 가장 높은 안전 레벨을 충족합니다.
비 접촉식 도어 모니터링
자기 센서는 비접촉식 방식으로 도어 상태를 모니터링 할 수 있습니다. * 적합한 평가 유닛과 함께 사용되는 경우 ISO 13849-1를 준수한 PL e와 IEC 62061를 준수한 SILCL 3를 성취할 수 있습니다.
간단한 접속
케이블, M8 커넥터 (4 핀) 및 M12 커넥터 (4 핀)을 보유한 다양한 접속 버전은 표준화된 연결을 제공합니다. UL 및 EAC 인증서로 여러분의 기계는 전세계에서 문제없이 작동될 수 있습니다.
손쉬운 설치
소형 및 대형 버전의 표준 디자인은 작은 공간에서도 다양한 어플리케이션을 보장합니다.
안전한 연결
예를 들어 릴레이G1501S 또는 모니터 AC041S와의 연결의 경우, 센서는 SILCL 3과 PL e까지의 TÜV 인증서를 보유합니다. 또한 예를 들어 AC422S와 같은 ifm SmartSPS로 이러한 안전레벨에 도달할 수 있습니다.
어떤 문이 열려 있습니까?
3개의 접점 (신호 접점)을 가진 센서는 문이 열렸던 정보로 직렬 연결될 수 있는 가능성을 제공합니다. 안전 회로에는 2개의 접점이 있고 비보호 컨트롤러에 추가 신호가 있습니다.
더나은 조작 방지
센서가 스텐레스 또는 알루미늄을 통과하여 검출할 수 있으므로 가려진 설치가 가능하여 조작 방지 기능이 향상됩니다.
견고한 설치
MN5xxS의 마운팅 홀에 금속 보강이 되어있어 안전하고 견고한 센서 설치가 가능합니다.
고성능
광범위한 switch-on / switch-off 그래프로 안정된 스위칭 특성 센서는 다른 방향에서 코딩된 액추에이터로 접근될 수 있습니다.