1000m 까지의 AS-i 네트워크 확장!
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac3226-2240x1260-01.jpg?v=-56824118)
극대화된 제품수명을 제공하며 작은 공간에서 설치가 가능한 온도 레인지 -25…70 °C를 보유한 리피터
- 확장된 작동 온도범위 - 25...70 °C
- 내장된 passive bus 종단 (termination)
- 거친 주변환경에서도 장기적으로 신뢰성있는 성능
- Safety at Work를 위한 빠른 데이터 전송
- 명확하게 가시적인 진단 LED
- 플러그인 접속 터미널
작동
리피터는 AS-Interface 에서 네트워크 케이블을 100m 이상으로 확장하고자 할때 사용됩니다. 네트워크 세그먼트와 독립적인 전압 공급의 갈바니식 분리로 안정성이 보장됩니다. 62개의 구성요소에 더 높은 총전류가 제공되고, 전압 강하가 감소됩니다.
유닛의 특징
개선된 성능이 새로운 SmartLine 하우징에 포장됩니다. 기존의 리피터는 일반적으로 0...55 °C의 온도 범위를 가지고 있지만 ifm의 신제품은 -25...70 °C의 넓은 범위에 걸쳐 안정적으로 작동합니다. 개선된 동작 온도범위로 인해 본 ifm의 신제품이 클래스 리더로 변신합니다. 이 결과로 제품수명이 길어지고 시간과 비용이 절약됩니다. 또 다른 새로운 기능: 내장된 passive bus 종단 (termination)