AS-i 배선 시스템을 위한 IO-Link 마스터
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac6000_ac6001-2240x1260-01.jpg?v=-56826496)
특수 하우징 재질은 냉각제 / 식품 영역에서의 사용을 허용합니다; 모든 네개 IO-Link 포트는 full V1.1 기능성을 보유합니다.
- AS-i 배선 시스템의 완벽한 완성
- full V1.1 기능을 가진 4개의 IO-Link 포트
- 통합된 파라메터 메모리는 센서 교체를 용이하게 해줍니다.
- IO-Link 디바이스를 위한 확장된 진단
- 식품산업계용으로 IP 69K를 보유한 필드 모듈
AS-i 배선 시스템을 위한 IO-Link 마스터
분산화된 IO-Link 마스터 모듈은 지능형 IO-Link 센서와 AS-Interface 필드.버스 사이의 게이트웨이로써 제공됩니다. 4 포트 IO-Link 마스터로 표준화된 IO-Link 커뮤니케이션을 보유한 AS-i 배선 시스템의 장점과 결합되었습니다. IO-Link는 상세한 센서 또는 액추에이터 진단 기능을 제공하며 기계 가동시간을 향상시켜 줍니다. IO-Link 마스터의 통합된 파라메터 메모리는 또한 야간 근무시 센서를 쉽게 교체할 수 있게 해 줍니다.
까다로운 어플리케이션을 위한 강력한 필드 버스 모듈
특수 하우징 재질 및 높은 유입 내구성 (IP 67 또는 IP 69K)으로 냉각제 어플리케이션 또는 식품산업의 습기영역에서 직접 사용할 수 있습니다. ecolink 테크놀러지는 접속 케이블의 신뢰성있고 지속성있는 유입내구성 M12 접속을 보장합니다.
장점 및 고객 혜택
- 식품 산업계용 마스터로 사용
이러한 마스터는 이제 재질 및 혁신적인 하우징 디자인으로 인해 위생용 어플리케이션에도 사용할 수 있습니다. - 간편한 센서 연결
센서 및 액추에이터는 스크리닝없이 표준 M12 케이블을 통하여 연결됩니다. 최대 4개 IO-Link 센서에 전체 2 x 550 mA까지 공급될 수 있습니다. EVC693 또는 EVF693 액세서리를 사용하면, IO-Link 액추에이터 연결을 위한 추가 보조 전원을 공급할 수 있습니다. 케이블은 20m 길이까지 가능합니다. - 신뢰성있는 디지털 데이터
센서 데이터는 디지털 방식으로 전송됩니다. 아날로그 시그널과 달리 접촉 저항성과 EMC 간섭으로 시그널이 손상되지 않습니다. - 간편한 셋업
연결된 IO-Link 센서의 프로세스 데이터 길이에 의존하여 추가 가상 AS-i 슬레이브는 ID1을 통하여 활성화될 수 있습니다. 이는 AS-i를 통한 IO-Link 센서의 모든 데이터 전송을 간편하게 해 줍니다.