8 m까지 레인지를 보유한 M30 초음파 센서

연속 레벨 측정 및 물체 감지 - IO-Link를 통하여 쉽게 조절가능한 사운드 빔 너비
- IO-Link를 통하여 조정 가능한 사운드 빔 너비
- M30 디자인으로 8m 까지의 감지범위
- 티치 버튼 또는 IO-Link를 통한 간편한 세팅
- 진동음 트랜스듀서로 인해 먼지 누적 감소
- 견고한 스텐레스 하우징
긴 레인지
M30 디자인의 신제품 ifm 초음파 센서는 8m 까지의 긴 레인지로 구분됩니다. 이는 멀리 떨어져 있는 물체의 검출이나 예를 들어 벌크 재질과 같은 연속적인 레벨 모니터링에 특히 적합합니다. 포토센서의 색상과 달리 투명도 또는 물체 또는 매체의 표면 광택은 감지에 영향을 미치지 않습니다.
조절가능한 사운드 빔
제한된 공간으로 인해 탱크 안의 원치 않는 반사가 레벨 어플리케이션에서 발생될 수 있습니다. 이로 인해 측정 결과가 잘못 될 수 있습니다. IO-Link로 인해 어플리케이션에 따라 사운드 빔을 개별적으로 설정할 수 있습니다. IO-Link로 사용자가 Industry 4.0에 잘 대비할 수 있습니다.