유연한 M12 연결이 가능한 AS-i 조명있는 누름버튼 모듈
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac2388-2240x1260-01.jpg?v=1568412713)
혁신적인 하우징에 두개 누름버튼과 2가지 타입의 LED 출력을 프로세스에 가깝게 사용될 수 있습니다.
- 2 누름버튼 및 2 LED 출력
- 원치않는 접촉으로 부터 보호하기 위한 tactile 압력 포인트를 보유한 누름버튼
- 변경 가능한 색상 삽입물
- 신속하고 간편한 마운팅
- 모듈이 AS-Interface에서 직접 공급됩니다.
조명있는 누름버튼 모듈
새롭고 혁신적인 하우징을 기반으로 ifm은 두개의 새로운 조명 누름버튼 모듈을 제공합니다. 두 개의 누름버튼과 LED 출력의 2 타입이 특징입니다. 높은 보호등급으로 인하여 모듈은 프로세스 근처와 같은 필드에서 사용될 수 있습니다. 센서/액츄에이터와 제어 캐비닛 사이에 긴 간격이 없습니다.
필드에서의 성능
M12 접속 테크놀러지는 높은 수준의 설치 신뢰성과 유연성을 제공합니다. 양쪽 모듈은 AS-i를 통하여 독점적으로 공급됩니다; 추가 24 V 전압 소스는 요구되지 않습니다. 모듈은 35 mm DIN 레일 또는 제공된 마운팅 어댑터를 사용하여 간단하게 장착됩니다.
어드레싱
AS-i 모듈은 정면 M12 플러그를 통하여 어드레싱됩니다. 모듈은 표준 연결 케이블을 사용하여 어드레싱 유닛에 연결될 수 있습니다.
진단 LED
모듈의 FAULT LED는 커뮤니케이션 에러와 같은 오류의 쉬운 현지화를 보장합니다.