소형 하우징으로 완벽한 HF RFID 시스템
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dte601-2240x1260-01.jpg?v=1208299111)
설정, 진단 및 모니터링을 위해 내장된 웹 서버를 가진 장거리용으로 강력한 RFID
- 설정, 진단 및 모니터링을 위한 통합된 웹 서버
- PROFINET, Ethernet/IP 또는 TCP/IP를 위한 필드버스 인터페이스
- 진단 및 상태 LED
- 조정 가능한 레인지 / 송신 파워
- RFID HF 13. ISO 15693을 준수한 56 MHz 시스템
생산 프로세스를 위한 강력한 RFID
DTE60x 시리즈의 소형 유닛은 긴 쓰기 / 읽기 거리에 이상적입니다. 새로이 최적화된 셋업으로 대량의 데이터 볼륨이 즉시 읽혀지고 쓰여집니다. 따라서 생산 프로세스에서의 제품추적 또는 생산 데이터 또는 품질 파라메터 저장과 같은 전형적인 어플리케이션에서 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. 새로운 DTE60x 소형 유닛은 안테나, 평가 유닛 및 필드 버스 인터페이스가 소형이며 산업적으로 호환 가능한 하나의 하우징에 통합되어 설치가 간단합니다.
ifm의 HF RFID 솔루션의 장점:
손쉬운 통합
RFID 디바이스에 대한 데이터 액세스는 기능블록 뿐만 아니라 컨트롤러의 프로세스 이미지를 직접 통하여 신속하고 간편합니다. 표준 컨트롤러용 기능 블록, 즉 예를 들어 Siemens, Schneider, Allen Bradley 또는 Omron 제품이 공급됩니다.
통합된 웹서버
읽기 / 쓰기 장치에는 통합된 웹서버가 있습니다. 사용자는 HTTP 어드레스를 통하여 디바이스에 완전히 액세스 되도록 로그인 할 수 있습니다.
산업적 호환성
보호등급 IP 67을 보유한 견고한 디자인으로 거친 산업 환경에서도 사용이 가능합니다.
추가 디지털 입력
본 유닛은 두개의 추가 디지털 입력 및 출력을 보유하는데 라이트 타워를 제어하는데 사용할 수 있습니다.
상태 LEDs
5 자릿수 LED 막대 그래프 디스플레이는 태그의 거리를 시각화하기 위한 RSSI 값 (신호 강도)을 나타냅니다.
다양한 인터페이스를 보유한 버전
TCP/IP를 보유한 DTE604
RFID 컴팩트한 유닛은 표준화되지 않은 필드버스 인터페이스를 가진 PC, 산업용 PC 또는 PLC 에 직접 연결하는데 이상적입니다.
PROFINET를 가진 DTE601
본 유닛은 특히 Siemens 컨트롤러를 보유한 고객용입니다.
EtherNet/IP를 보유한 DTE602
이 버전은 Schneider Electric 또는 Rockwell Automation 컨트롤러에 최상입니다.
모든 유닛에는 추가 디바이스를 직접 연결할 수 있는 통합 스위치가 있습니다.