압력 및 온도센서가 내장된 열 압축공기 미터
효과적인 에너지 관리를 위하여 4개 프로세스 값 (관류량, 압력, 온도, 토탈라이져 = 전체 수량 미터)을 읽을 수 있습니다.
- 정밀한 소비 측정으로 인한 에너지 비용의 정확한 분배
- 누수 모니터링을 통한 에너지 효율성 향상
- 설치, 유지보수 그리고 하드웨어 비용의 감소
- DIN EN ISO 50001가 준수된 포괄적인 에너지 관리 시스템을 위한 기본
- 내장된 압력 센서로 압력 모니터링
„All-in-one sensor“는 비용을 절감시켜 줍니다.
산업용 압축공기용으로 사용되는 신제품 열 압축공기 미터는 진정한 만능제품으로 각광받고 있습니다. 내장된 온도센서 뿐만 아니라 압력센서를 소유하므로 사용자가 4개 프로세스값 (관류량, 압력, 온도, 토탈라이저 = 총 수량 미터)을 한번에 읽고 생산을 극대화할 수 있는 가능성을 부여합니다.
한눈에 압축공기 모니터링
기존 또는 신규 설비의 유지보수에 SD 압축공기 미터를 통합하면 추가적인 장점이 있습니다. 이제 통합된 TFT 디스플레이를 통하여 일반적인 압축 공기 네트워크에서 산업 현장에서 사용되는 압축공기의 프로세스 값을 효과적으로 모니터링 할 수 있습니다. 이때 4가지 개별 조정 가능 그래픽 레이아웃을 선택할 수 있습니다. 프로세스 값은 또한 IO-Link를 통하여 전송될 수 있습니다.
설치시 통합된 누수 모니터링으로 인한 에너지 효율성의 향상
SD의 정확한 유량 모니터링은 누수 검출 및 에너지 비용절감을 가능하게 합니다. 추가로, 또한, 본 유닛의 높은 재현성으로 인해 압축공기의 비용을 각 생산 라인에 정확하게 할당 할 수 있을 뿐만 아니라 최적화된 제품 원가를 계산할 수 있습니다.

작동압력의 효율적인 모니터링
통합된 압력 측정 덕분에 오염된 필터 시스템의 압력강하 뿐만 아니라 압축공기 시스템의 일반적인 작동 압력 모두 최적으로 모니터링 할 수 있습니다. 이는 설치시 이상적인 6.3 bar 대신 5 bar에서 작동하는 액추에이터의 경우 부하 속도가 이미 25 % 감소되고 생산성도 감소됩니다. 반면, 과도한 작동 압력은 성능을 증가시키지 않지만 압축 공기의 소비를 증가시키고 유닛의 마모 또한 증가시킵니다.
DIN EN ISO 50001가 준수된 포괄적인 에너지 관리 시스템을 위한 기본
EU 에너지 효율성 지침에 따라 모든 회원국들은 에너지 절약에 전념하고 있습니다. 에너지 절약에 성공하기 위한 요구사항은 에너지 관리 시스템의 실현입니다. 이 표준은 측정된 데이터의 정확성과 반복성을 보장하기 위하여 측정 장비 캘리브레이션에 대한 기록이 요구됩니다. 신제품 SD 압축공기 미터를 규칙적인 DAkkS 캘리브레이션과 결합하면 신뢰할 수 있는 에너지 관리 시스템을 위한 최적의 기반이 제공됩니다.
설치, 유지보수 그리고 하드웨어 비용의 감소
단, 하나의 센서에 여러 측정 파라메터를 통합하면 상당한 하드웨어 비용 (압력센서, 온도센서, 배선 및 입력 카드) 이 절감될 뿐만 아니라 설치 및 유지 보수 비용을 절감 할 수 있습니다.