• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

IoT 코어 및 MQTT 인터페이스를 보유한 스타터 키트 4 포트 IO-Link 마스터

견고한 구성요소인 IO-Link 온도센서, 교체 가능한 어댑터가 있는 플러그인 전원 공급장치, 이더넷 및 센서 케이블을 통하여 자동화 테크놀러지를 IT 세계에 빠르고 사용자 친화적으로 연결할 수 있습니다.

  • IoT 코어 및 MQTT 인터페이스를 보유한 스타터 키트 4 포트 IO-Link 마스터
  • 다운로드용 IoT 어플리케이션 Start-up 패키지
  • USB 스틱의 IO-Link 파라메터 세팅 소프트웨어 "LR DEVICE"
  • IO-Link 온도센서, 교체 가능한 어댑터가 있는 플러그인 전원 공급장치, 이더넷 및 센서 케이블 포함

IO-Link 마스터 스타터키트
본 스타터키트로 IO-Link 마스터의 IoT 코어 인터페이스를 책상에서 즉시 시험할 수 있습니다. IO-Link 온도센서를 IO-Link 마스터에 연결하고 TCP/IP JSON 또는 MQTT 값을 통해 다른 IoT 소프트웨어 환경에 센서 값을 전송합니다. 자동화 테크놀러지로 부터 IT 세계까지 견고한 구성요소를 쉽게 연결할 수 있습니다.

다운로드용 IoT 어플리케이션 Start-up 패키지
start-up 패키지에서 인터넷 브라우저, Excel, Postman 또는 NodeRed를 사용하여 온도 값을 읽고 처리하는 방법에 대한 실용적인 사례를 찾아 보실 수 있습니다.

장점 및 고객 혜택

IT 세계를 위한 IoT 코어 인터페이스
IoT 코어는 IO-Link 마스터 및 센서의 모든 데이터 범위에 대한 액세스를 허용합니다. HTTP 호출 및 JSON 명령어를 사용하면 정보를 읽거나 쓸 수 있습니다. IoT 코어 인터페이스를 통하여 IT 세계에 연결될 수 있습니다. 또한, ifm은 자동화 수준을 위한 상이한 필드버스 인터페이스를 갖춘 추가 IO-Link 마스터를 제공합니다.

인터넷 브라우저 또는 Excel에서 측정된 값 표시
가장 빠르고 간단한 HTTP 호출은 인터넷 브라우저 또는 Excel을 사용하여 수행될 수 있습니다. start-up 패키지에 모든 인터넷 브라우저에 온도값을 표시할 수 있는 방법에 대한 소규모 사례가 포함되어 있습니다. 차후의 분석 및 설치 최적화를 위하여 Excel에 온도값을 기록할 수도 있습니다.

LR DEVICE로 센서 설정
직관적인 소프트웨어는 네트워크에서 모든 IO-Link 마스터를 찾고 전체 설비의 개요를 생성합니다. 또한, 연결된 모든 센서가 해당 파라메터로 표시됩니다. 즉, 시스템의 모든 센서에 대한 파라메터 세팅이 하나의 중앙 포인트로부터 가능합니다.

간편한 센서 연결
센서 및 액추에이터는 스크리닝없이 표준 M12 케이블로 연결됩니다. 4개까지의 IO-Link 센서가 연결될 수 있고 3.6 A까지 제공될 수 있습니다. 케이블은 20 m 길이까지 가능합니다.

안전한 디지털 데이터
센서 데이터는 디지털 방식으로 전송됩니다. 아날로그 시그널과 달리, 접촉 저항성과 EMC 간섭으로 시그널이 손상되지 않습니다.