You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

ecolink M12, A 코드화 – 이제 산업 어플리케이션을 위해 와이어링 가능

  • 혁신적인 스트레인 릴리프 (strain relief)
  • 고탄력 씰링
  • 입증된 ecolink 테크놀러지
  • 충격 및 진동 내구성
  • 보호등급: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • 정확한 조립이 용이함
  • 할로겐 및 실리콘 무함유

극심한 케이블 이동시에도 신뢰성있는 씰링
케이블을 신뢰성있고 영구적으로 씰링함은 특별한 과제입니다. 이렇게 혁신적이고 특허있는 기술로 스트레인 릴리프와 케이블 씰이 엄격하게 분리되어 있으며, 스트레인 릴리프는 강한 인장 스트레인의 경우에도 케이블을 신뢰성있게 클램핑하는 매우 강한 3 방향 볼 클램프를 통해 보장됩니다. 고탄성 케이블 씰은 먼지로 인한 오염을 방지하기 위하여 케이블 입구 바로 위에 위치합니다. 탄력성이 높은 재질로 케이블 외피 변형을 방지하고 케이블이 심하게 움직일 때도 확실하게 밀폐됩니다.

간단하고 안전한 모니터링
본 커넥터는 도구를 사용하지 않고도 디바이스에 신뢰성있게 수동으로 M12 연결이 가능한 완벽하게 입증된 ecolink 기술을 보유합니다.