You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

센서로부터 ERP까지 특수 접속 기술

ecolink EVF는 이제 IO-Link 모듈과 RJ45 커넥터용으로 이더넷 M12 접속이 가능합니다 – 특히 위생 및 습기 영역용

  • 할로겐 및 실리콘 무함유
  • 향상된 손잡이가 있는 윤곽 너트는 손으로 단단히 조이는 경우에도 최적의 밀폐 상태를 유지합니다.
  • 톱니 윤곽을 보유한 영구적인 진동방지
  • 식품 산업에 사용되는 일반적인 세척제에 대한 높은 내구성

식품산업계에서의 위생 및 습기영역용 ecolink M12
대부분의 어플리케이션은 특수 솔루션을 필요로 합니다. 오로지 고급재질과 안전한 생산과정 그리고 오류없는 조립만이 장기적인 성공을 가져옵니다. 불규칙적으로 작동되는 진동방지는 너트의 위치를 유지하고 최적의 영구적인 씰링을 보장해줍니다. 도구를 필요로 하지 않고 수동으로 문제없이 설치 및 제거 할 수있습니다. 고품질 특수재질 사용과 제조기간 동안 및 제조이후의 집중적인 모니터링으로 최상의 품질표준을 보장합니다.