You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. 특수이동기계용 시스템
  3. ecomatDisplay: 특수이동기계용으로 강력한 대화 모듈

ecomatDisplay: 특수이동기계용으로 강력한 대화 모듈

  • 버튼 또는 터치 스크린을 보유한 5 ", 7" 및 12 " LED 디스플레이
  • 모바일용으로 최적화된 하우징
  • 옵티컬 본딩: 수분 침투 방지, 최적의 가독성 제공
  • 소프트웨어는 디바이스의 모든 방향을 지원합니다 (세로 / 가로).
  • CODESYS를 통해 프로그래밍 가능, CAN 등의 다양한 인터페이스

거친 환경에서의 디스플레이 및 작동
새로운 대화 모듈은 캐빈과 외부 차량용으로 개발되었습니다. 높은 보호등급과 옵티컬 본딩 덕분에 최적으로 습기로부터 보호됩니다. 극한의 주변온도 뿐만 아니라 강한 충격 및 영구적인 진동에도 견딜 수 있습니다. 고해상도 RGB LED 패널은 밝은 환경에서도 최적의 가독성을 제공합니다. 디스플레이에는 작동을 위해 자유롭게 프로그래밍 가능한 버튼 (5" 및 7" 버전) 또는 선택적으로 정전용량식 터치 스크린이 있습니다. 통합된 강력한 PLC는 시각화 및 운영 업무수행을 가능하게 합니다. CODESYS를 통해 프로그래밍이 자유롭습니다. 디바이스 뒷면의 수많은 인터페이스 즉 예를 들어 CAN, 아날로그 비디오, USB 2.0 및 이더넷은 최대 연결성을 제공합니다.

기계적 디자인
디스플레이에는 보호등급 IP 65, IP 67를 보유한 다이캐스트 알루미늄 하우징이 있습니다. 연결을 위해 씰링된 M12 연결 및 40극 AMP 커넥터가 사용됩니다. 디스플레이는 검증된 RAM 마운트 시스템을 사용하여 표면 마운팅 디바이스로 사용되거나 벽에 장착될 수 있습니다. 요구사항에 맞추어 모든 방향 디바이스 설치가 가능합니다.

강력한 전자장치
통합된 64 bit 컨트롤러를 사용하면, 고해상도 그래픽을 강력하게 표현하고 어플리케이션 프로그램 및 디바이스 기능을 처리할 수 있습니다. 또한, 다른 시스템 및 네트워크를 보유한 통신 그리고 네트워킹과 관련된 많은 기회를 제공합니다. 통합된 실시간 클록을 사용하면 타임스탬프로 더 향상된 추적성을 위한 로깅데이터가 가능합니다.

오디오
모든 디스플레이에는 확장된 오디오 기능이 있습니다. 음향 및 음성 메시지를 제공하는데 사용됩니다.

IEC 61131-3을 준수한 프로그래밍
CODESYS 소프트웨어는 어플리케이션 소프트웨어를 명확하고 용이하게 만들수 있게 합니다. 그래픽 요소는 통합된 시각화 편집기를 통하여 생성되며, 예를 들어 버튼 또는 터치 기능 (옵션)을 통해 선택할 수 있습니다.