아날로그 시그널 및 IO-Link 사이의 컨버터

- 아날로그 시그널을 IO-Link로 또는 그 반대로 변환 (버전에 따라 다름)
- 전류 또는 전압 시그널 (4...20 mA 또는 0...10 V)로 아날로그 값 지원
- 기존 아날로그 센서를 위한 Industry 4.0 통합
IO-Link을 통해 향상된 성능
- IO-Link를 통한 손쉬운 파라메터 세팅
- 디지털 전송으로 EMC 간섭 위험 제거
아날로그 신호를 IO-Link로 변환
컨버터 DP2200 및 DP1222는 아날로그 센서 시그널 4...20 mA 또는 0...10 V를 디지털 IO-Link 커뮤니케이션으로 변환할 수 있습니다. 장점: 디지털 프로세스 전송은 EMC 간섭에 영향을 받지 않습니다. 또한, 이러한 컨버터를 사용하면 최신 Industry 4.0 어플리케이션에서 구형 아날로그 센서를 사용할 수 있습니다.
IO-Link를 아날로그 시그널로 변환
컨버터 DP1213 및 DP1223은 버전에 따라 측정된 디지털 IO-Link 값을 2 개의 독립적인 아날로그 출력 신호로 변환합니다 (4...20 mA 또는 0...10 V). 아날로그 신호는 예를 들어, 비례되는 밸브 또는 모터 제어를 위한 주파수 인버터의 표준치로 필요합니다.