You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. IO-Link
  3. 자동차 산업계를 위한 IO-Link 마스터

자동차 산업계를 위한 IO-Link 마스터

  • AIDA 스펙에 따라 개발된 4 포트 및 8포트 IO-Link 마스터
  • 표준화된 L 코드 M12 접속기술을 보유한 데이지체인 (daisy-chain) 전력, 최대 2 x 16 A
  • 최대 2A 까지 액추에이터 연결

IO-Link을 통해 향상된 성능

  • 각 포트에 대한 전류 측정 및 설정 가능한 전류 제한
  • LR DEVICE 소프트웨어를 통해 구성 가능한 마스터 및 디바이스

안전 (Fail-safe) 연결이 가능한 견고한 필드 버스 모듈
분산형 IO-Link 마스터는 지능형 IO-Link 센서와 필드 버스 사이의 게이트웨이로 사용됩니다. 가장 어려운 환경에서도 완벽한 선택입니다: 재질 및 생산 방법은 입증된 EVC 제품 시리즈의 ifm 점퍼 케이블과 동일합니다. ecolink 기술은 접속 케이블의 신뢰성있고 영구적인 내구성을 보유한 M12 연결을 보장합니다.

자동차 산업계를 위한 IO-Link 마스터
AIDA (독일 자동차 제조업체의 자동화 이니셔티브)는 자동차 산업에서 IO-Link 마스터의 표준을 정의합니다. 기능 접지를 보유한 L 코드 전원 연결은 미래 모든 필드 모듈에 사용됩니다. 또한, 이 마스터는 AIDA 라벨링 사양 및 최신 Profinet 연결을 준수합니다.

장점 및 고객 혜택

M12 커넥터에 16 amps
IO-Link 마스터는 표준화된 L 코드 M12 커넥터를 통해 제공됩니다. 5 x 2.5 mm2를 보유한 접속 기술을 사용하여 최대 16 A의 센서 및 액추에이터에 공급할 수 있습니다. 에너지는 마스터 (데이지 체인)를 통하여 반복 될 수 있습니다.

고전압이 필요한 2A 액추에이터 연결
선택적으로 B 포트의 핀 2에 디지털 출력 모드 세팅이 가능합니다. 이를 통하여 최대 2 A의 대형 솔레노이드 밸브 및 액추에이터를 전환 할 수 있습니다.

에너지 모니터링
각 포트의 전류는 제한 될 수 있으며, PLC에서 세팅될 수 있습니다. 또한, 각 포트의 전압 및 전류값이 측정될 수 있습니다. 이를 통하여 설치에 필요한 에너지를 쉽게 결정하고, 분석을 위하여 ERP 시스템으로 전송할 수 있습니다.

LR DEVICE를 보유한 센서 설정
직관적인 소프트웨어는 네트워크에서 모든 IO-Link 마스터를 찾고 전체 설비의 개요를 생성합니다. 또한, 연결된 모든 센서에는 해당 파라메터가 표시됩니다. 이는 시스템의 모든 센서에 대한 파라메터 세팅이 하나의 중심 포인트로 부터 가능함을 의미합니다.