글로벌 기계 플리트 (fleets)의 중앙 관리 및 모니터링
- 컨트롤 센터로부터 현장에 있는 기계로 직접 연결
- 몇 분 내에 쉽게 구현될 수 있도록 하드웨어와 클라우드 솔루션의 상호 매칭
- 조기 진단으로 물류 서비스 향상됨
- 기계 데이터를 평가하고, 이를 사용하여 플리트 (fleets) 최적화
ifm mobileIoT Suite – 관리 및 서비스
mobileIoT Suite를 사용하면 기계 플리트 (fleets)와 그의 작동상태 감시가 가능합니다. 이를 통해 양호한 시간에 유지보수 요구사항에 대응할 수 있습니다. 시스템은 플리트 (fleets) 기계 임대 회사 및 판매 이후에 고정밀 유지보수를 제공하여 고객에게 확신을 심어주고자 하는 OEM에 적합합니다. 기계 설정 등의 변화되는 고객 요구사항에 대한 적응이 매우 빠르게 구현될 수 있습니다.
mobileIoT DataPortal
mobileIoT DataPortal에서 기계에 대한 모든 관련 정보에 액세스할 수 있습니다. 보고서를 생성하고 자신 또는 고객 대시보드를 조정합니다. 분석 툴 및 데이터 히스토리는 기계 상태의 변화를 예측하고 유지보수 조치를 계획하며 값 비싼 기계고장으로 인한 정지시간을 방지해 줍니다.
글로벌 기계 관리는 데이터를 클라우드로 전송하는 하드웨어를 필요로 합니다.
CR3145 – mobileData
디바이스가 CANbus에 연결되어 있습니다. 클라우드 기능이 활성화되면 CANbus로 커뮤니케이션된 정보가 CANmonitor 모드를 통해 클라우드로 전송됩니다.
디바이스 사양:
- 3G 모뎀 (gsm / gprs / edge / umts / hsdpa)
- 내부 셀 및 gnss 안테나
- gps / glonass (최대 56 개 채널)
- CAN 인터페이스
- 자이로 (gyro) 및 가속도계
- IP 67
- 전원 공급: 6 에서 32 V DC 까지
- CE, E1 그리고 fcc 마킹
CR3150 – mobileMaintenance/3G
본 디바이스는 CR3145와 유사하게, 컴퓨터와 클라우드를 쉽게 연결할 수 있습니다. 그 외에도, CR3150은 OTA 실시간 연결을 CANbus 또는 귀하의 컨트롤러 시스템에 직접 가능하게 합니다.
또한, 디바이스 사양은 CR3145와 동일합니다. 추가로:
- 2nd CANbus 인터페이스
- 내부 안테나를 보유한 WLAN 및 Bluetooth 인터페이스
- 기계에 OTA 실시간 연결
- WLAN / Bluetooth를 통한 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트
CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM
CR3156/7은 차세대 무선 기술을 사용하며, EU 또는 미국의 4G 네트워크에 기계의 연결이 가능합니다.
또한, 디바이스 사양은 CR3145와 동일합니다.
- 4G 모뎀 (지역에 따라 다름)
- 라디오 및 GPS 용 외부 안테나
- 기계 업데이트용으로 더 큰 내부 스토리지
- 라디오를 통한 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트