거친 환경을 위한 견고한 풀메탈 초음파 센서
- 환경 조건에 무관하게 지속적인 비접촉 방식 레벨 측정 및 물체 감지
- 자극성 매체에 대한 내구성
- 최대 2500mm의 긴 레인지
- 디지털 또는 아날로그 측정값 출력
IO-Link를 통해 향상된 성능
- 간편한 파라메터 세팅, IO-Link를 통한 측정값 전송 및 진단 정보
모든 어플리케이션에서 레벨 모니터링
탱크 또는 사일로이거나, 액체나 벌크 물질 또는 개별적인 물체 등 무엇이든: 초음파를 사용한 범용 레벨 및 거리 측정은 신뢰할 수 있고 정확합니다. 그러나, 매체와 직접 접촉이 없더라도 자극성있는 증기 및 연기는 센서의 기능과 수명에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. ifm의 새로운 풀메탈 초음파 센서로 이제 이러한 문제는 과거의 일이 되었습니다. 다이어프램에서 커넥터에 이르기까지 본 센서는 내구성이 뛰어난 고급 스텐레스로 완전히 밀폐되어 있습니다. 따라서, 센서는 외부 영향에 내구성을 갖게 되고 서비스 수명이 연장됩니다.
IO-Link 포함됨
IO-Link 커뮤니케이션을 사용하여 거리값을 디지털 방식으로 전송하거나 측정 범위 세팅이 가능합니다. 에코 (echo) 품질에 대한 피드백으로 센서를 설치하는 동안 정렬 상태를 최적화할 수 있고 기능적 신뢰성이 지속적으로 모니터링될 수 있습니다.