새로운 다기능성: 모든 파이프 크기의 전도도 측정
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_900_0009.jpg?v=867315488)
- 공통 연결 크기 G 1/2 와 G 1 버전
- DN25 이상의 작은 파이프에서도 효율적인 CIP 모니터링
- 손쉬운 설치 및 시운전
- 측정값의 손실없는 디지털 전송
모든 규모의 CIP 모니터링용
일반 크기 G 1 및 G 1/2의 다양한 프로세스 연결을 가진 LDL2xx 그룹의 전도도 센서는 값비싼 파이프 확장 또는 장애물없이 DN25 이상의 모든 파이프 크기에 대한 정확한 CIP 모니터링을 위한 올바른 솔루션을 제공합니다.
컴팩트한 디자인으로 간단한 설치
소형 디자인과 통합된 평가장치로 인하여 전도도 센서가 파이프 시스템에 유연하게 배치될 수 있습니다 다운스트림에 배치되는 추가 하드웨어가 요구되지 않습니다. 복잡성이 낮은 배선이 표준 M12 연결로 더욱 단순해집니다.