고압세척의 정확한 감지

- 200 bar 까지의 고압 어플리케이션용으로 견고한 하우징
- 스텐레스 스틸 부품으로 세척제에 대한 내구성
- 유연성: IO-Link, 아날로그, 스위칭 및 주파수 출력
- 통합된 온도 센서로 하드웨어 비용 절감
- IO-Link를 통해 세척작업 문서화 가능
빠른 반응 및 압력 내구성
세척 프로세스 및 고압 어플리케이션을 문서화할 때 빠른 반응시간을 가진 메카트로닉 측정 원리가 첫 번째 선택입니다. 통합된 온도 센서와 IO-Link를 사용한 다목적 진단 기능은 추가 하드웨어 비용과 유지보수 비용을 모두 절감합니다. 또한, 스텐레스 스틸 하우징을 사용하는 경우, 센서는 일반적인 세척제에 내성을 갖게 됩니다.
세척 프로세스 문서화
모든 측정값은 IO-Link를 통하여 변환 손실 없이 디지털 방식으로 컨트롤러에 전송됩니다. 따라서 각 세척 프로세스에 대한 유량 및 온도값이 쉽게 문서화될 수 있습니다.
추가 장점 및 고객 혜택
빠른 반응시간
메카트로닉 측정 원리는 매우 빠른 반응시간이 특징입니다. 즉, 고압 세척 프로세스 중에 짧은 분무 분사량 또한 정확하게 수량으로 기록될 수 있습니다.
파이프의 인렛 (inlet) 및 아웃렛 (outlet) 구간이 필요하지 않습니다.
난류 및 기포는 측정에 영향을 주지 않습니다. 그러므로 파이프 구조의 어느 지점에나 센서 설치가 가능합니다.
어플리케이션 사례
IO-Link를 사용하면 세척 프로세스 문서를 비롯한 고압 세척 시스템을 예를 들어 최신 도축장에서 최소한의 하드웨어 비용으로 쉽고 빠르게 모니터링할 수 있습니다. ifm은 예를 들어 슈퍼마켓 체인에 요청되는 투명성을 제공하기 위하여 필요한 모든 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소를 제공합니다.