설정 가능한 시그널 램프

- 완벽한 가시성
- 최신 LED RGB 테크놀러지, 긴 수명, 감소된 저장공간
- IO-Link 또는 세팅 메뉴를 통하여 상이한 모드 설정가능
- 디지털 입력을 보유한 표준 버전도 구입 가능
- 손쉬운 설치
고성능
시그널 램프는 기계, 컨베이어, 설치장치 등 공장의 모든곳에서 상태 표시나 경고 장치로 사용됩니다. 혁신적인 ifm의 시그널 램프는 기존 시그널 램프에 비해 많은 장점을 제공하므로 까다로운 어플리케이션용으로도 적합합니다.
유연한 구성
일반적으로 시그널 램프는 어플리케이션에 맞게 조정되어야 합니다. 서로 다른 색상의 모듈을 어렵게 조이며 시간을 소모하는 대신 새로운 LED RGB 기술은 IO-Link 또는 세팅 버튼 (예: 연속 점등, 낮은 점멸속도, 높은 점멸속도, 다양한 색상, 사이렌) 을 사용하여 필요에 따라 조정가능한 시그널 램프 옵션을 제공합니다 . 이렇게 하면 타입 버전 및 저장공간이 감소됩니다.
버전
시그널 램프 DV13xx / DV15xx는 디지털 입력을 보유하며, 디바이스에 있는 세팅 버튼을 통하여 설정됩니다. 시그널 램프 DV23xx / DV25xx는 세팅 버튼없이 IO-Link를 통하여 컨트롤 및 세팅될 수 있습니다.
까다로운 주변 환경용
물이나 먼지가 램프 본체의 매끄러운 표면에 달라붙지 않습니다. 이로 인해 먼지가 쌓이지 않아 장시간 작동시 시그널 램프의 가시성을 보장합니다.
나사 또는 커넥터와 같은 금속 부품이 노출되지 않습니다. 즉, 이 램프는 식품 산업과 의료, 제약 또는 화학분야용으로 매우 적합합니다.
최적의 가시성
특허받은 기술로 LED의 광점과 주변환경 사이에 강한 대비가 이루어집니다. 이는 특히 예를 들어 큰 창문 근처 등에 외부 조명이 있는 경우에도 최적의 가시성을 보장합니다.
긴 수명
LED 기술을 사용하면 시그널 램프의 수명이 매우 길다는 것을 의미합니다.
적용 가능성
LED RGB 기술을 통하여 시그널 램프가 개별화될 수 있습니다 (연속 점등, 낮은 점멸속도, 높은 점멸속도, 다양한 색상). 이렇게 하면 타입 버전 및 저장공간이 감소됩니다.
램프는 다른 작동 모드, 즉 예를 들어 레벨 표시를 위한 아날로그 모드 등으로 시행될 수 있습니다. 사이렌에 7가지 다른 신호음 설정이 가능합니다.
손쉬운 설치
고정장치는 디바이스와 함께 제공됩니다. 또한 마운팅베이스가 있는 버전을 사용하여 설치할 수 있습니다. 이 마운팅베이스는 90도 회전이 가능하므로 추가 액세서리 없이도 벽면 마운팅이 가능합니다. 또한, 기둥 마운팅용 액세서리도 제공됩니다.