새로운 Dualis: 물체를 검사, 측정 및 제어
- 2D 비전 센서로 프로세스와 물체의 품질 보장
- 표적화된 로봇 암 네비게이션을 위한 표면 및 윤곽 감지
- 사용자 친화적인 소프트웨어로 셋업 간소화
- 변화하는 조명 조건에서 신뢰성있는 기능
다양하고 필수적인 기능
고정 클립 누락, 너무 많은 접착제, 너무 작은 톱니 바퀴: 새로운 Dualis는 물체를 감지하고 표면, 윤곽, 치수 및 서로 간의 거리를 사용하여 물체의 품질 또는 프로세스 단계가 올바른지 확인합니다. 또한 Dualis는 로봇의 암을 물체에 정확하게 제어하는 기능을 신뢰성있게 갖추고 있습니다. 따라서 허용오차가 낮은 프로세스에서 필수적인 다용도 센서입니다.
새로운 Dualis는 사용자 친화적인 ifm Vision Assistant 소프트웨어로 셋업됩니다. 4가지 wizard는 사용자가 가장 일반적인 어플리케이션을 셋업할 수 있도록 지원합니다. 몇 번의 클릭만으로 표면 분석, 윤곽 감지, 물체 치수 및 로봇 네비게이션을 개별적으로 또는 조합하여 구현할 수 있습니다.
여러분의 어플리케이션을 단계별로 간단히 해결:
윤곽 존재 확인 wizard는 간단한 윤곽 존재 확인 해결을 지원합니다. 경험이 없는 사용자도 2분 이내에 어플리케이션을 셋업할 수 있습니다.
로봇 센서 캘리브레이션
로봇 센서 캘리브레이션 wizard는 로봇 암으로 물체를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 마커 캘리브레이션을 통해 센서와 로봇의 좌표계가 서로 정밀하게 조정됩니다.
측정
측정용 wizard를 사용하여 물체의 윤곽 및 표면을 결정할 수 있습니다. 이들은 서로를 기준으로 세팅될 수 있으며, 절대 값으로 그들의 거리가 결정될 수도 있습니다.
„BLOB 존재여부 확인“ Wizard를 사용하여 BLOB 분석을 위한 어플리케이션을 쉽게 셋업할 수 있습니다. BLOB은 영역을 형성하는 연속 픽셀입니다. 이 영역의 크기, 모양 또는 기타 속성을 확인할 수 있습니다.
로봇으로 간편한 연결
파워서플라이용 L 코드 커넥터가 있는 ProfiNet 버전을 사용하면 산업용 로봇에 직접 연결할 수 있습니다.