• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

멀티코드 리더로 코드와 텍스트 확인 및 분석

  • 생산 그리고 물류에서 품질 및 프로세스 컨트롤을 위하여 다용도로 사용됨
  • 텍스트와 코드를 동일하게 감지 및 확인
  • 여러가지 코드와 텍스트 구절을 한 이미지에서 빠르게 평가하여 높은 성능 제공
  • 외부 광선 및 까다로운 표면의 경우에도 신뢰성있는 감지
  • 디바이스 또는 ifm Vision Assistant를 통한 간단한 파라메터 세팅

생산 및 물류를 위한 범용적인 솔루션

O2I 멀티코드 리더는 1D 및 2D 코드와 텍스트 요소를 감지하고 몇 밀리세컨드 내에 품질을 분석합니다. 감지되는 구성요소의 수는 관련이 없으며, O2I는 또한 단 하나의 이미지 캡쳐로 여러 코드 또는 텍스트 요소 및 이들의 조합을 평가할 수 있습니다. 따라서 멀티코드 리더는 코드 및 텍스트 정보의 존재여부를 확인하여 품질을 점검하거나 제품 추적에 사용해야 하는 생산 및 물류 프로세스에서 보편적으로 적용되는 솔루션입니다.

O2I 는 간단한 어플리케이션용으로 디바이스에 직접 빠르게 셋업됩니다. 수상 경력에 빛나는 ifm Vision Assistant로 보다 복잡한 작업을 쉽게 구현할 수 있습니다.

올인원 시스템

멀티 코드 리더 O2I 는 이제 익숙한 1D 및 2D 코드뿐 아니라 글꼴 및 문자 또한 감지합니다. 예를 들어 외부광선 및 광택있는 표면을 가진 어려운 조건에서도 신뢰성있는 식별을 보장합니다. 제품의 제조 날짜, 배치 번호 및 일련 번호는 이제 Industry 4.0 환경의 track & trace 작업 환경에서 중요한 포인트입니다. 추가 개발된 O2I로, 이제 이러한 작업을 훌륭하게 처리할 수 있습니다. 텍스트만 읽거나 비교 또는 1D 및 2D 코드와 조합하여 읽거나 비교합니다.

제품