You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

습하고 위생적인 영역을 위한 전원: ecolink M12 , L 코드화

  • 최대 16 암페어 전류를 위한 2.5 mm² 케이블 단면
  • EN 61076이 준수된 L 코딩을 보유한 M12 커넥터
  • 할로겐 무함유 난연성 소재로 제작된 케이블 피복
  • 미끄럼 방지 윤곽 너트로 수동 장착시 단단한 연결이 보장됨
  • 식품 산업계의 IO-Link 마스터 연결용으로 적합함

위생 및 습기영역을 위한 완벽한 연결

새로운 ecolink M12 커넥터는 식품업계의 까다로운 요구사항을 충족하며, IO-Link 마스터에서 센서 또는 액추에이터까지 신뢰성있는 전원공급을 보장합니다. L 코딩은 최대 16 암페어의 전류 전송을 가능하게 하며, 2.5 mm²의 케이블 단면은 낮은 전압강하에 기여합니다.

안전하게 영구적으로 조임

비대칭 작용하는 진동에 대한 안전은 나사형 슬리브를 제자리에 고정시켜 유지하여 최상의 영구적 씰링을 보장합니다. 윤곽이 있는 너트는 손으로도 충분히 쉽게 조일 수 있습니다.

기술 데이터:

작동전압: 63V DC
공칭 전류: 16 A
보호등급: 매칭되는 대응물체로 잠겨진 상태의 경우 IP 67, IP 68, IP 69K
조이는 토크 너트 0.6 Nm...1.2 Nm 대응물체의 최대값 준수

재질:

하우징 / 몰딩 바디: PP커플링 너트: 스텐레스
접촉점: 금 도금
씰링 링: EPDM
케이블: MPPE 5 x 2.5 mm²

어플리케이션:

식품 산업

IO-Link 마스터로:
프로세스 차원에서 안전한 연결

식품 산업계를 위한 ifm의 고전류 기능을 갖춘 IO-Link 마스터와 결합된 EVF 케이블은 까다로운 프로세스 환경내에서 센서 또는 액추에이터를 다운스트림 인프라에 대하여 영구적이고 신뢰성있는 연결을 보장합니다.

PerformanceLine

IO-Link 마스터, 센서 및 2A 액추에이터용, L 코드 M12 연결 기술을 사용하는 데이지체인을 통한 전원 공급

제품