개방형 및 폐쇄형 탱크에 대한 정밀한 레이더 레벨 측정
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_lw2120_0001.jpg?v=-596036472)
- 밀리미터의 정확도로 최대 10 미터까지 레벨 측정
- 비접촉 방식 측정 원리: 침전물 또는 마모로 인한 오작동 없음
- 직접 측정 또는 비금속 벽을 통한 측정
- 간단한 설치 및 유지보수가 요구되지 않는 작동
- IT 시스템에 대한 연결을 통한 원격 센서 파라메터 세팅 및 레벨 모니터링
모든 탱크에 정밀한 측정
LW2120 레이더 레벨 센서는 최대 10 m의 액체 매체 레벨을 사각지대 없이 정확하게 측정합니다. 사용된 80 GHz 주파수는 예를 들어 탱크에 증기 또는 응축수가 있는 경우에도 안정적이며 정밀한 측정 결과를 보장합니다.
액세서리로 제공되는 안테나 확장기능을 통해 센서는 예를 들어 개방형 욕조 등의 폐쇄된 금속 탱크 외부에서도 사용될 수 있습니다.
레이더 측정 시스템은 또한 비금속 벽을 통과할 수 있으므로 레벨 센서를 IBC 컨테이너와 같은 플라스틱 탱크 위에 쉽게 장착시킬 수 있습니다.