• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

위생영역 어플리케이션용 압력 트랜스미터

모든 일반적인 식품 어플리케이션에 완벽하게 적합

  • 0.2 %의 정확성
  • 통합된 온도 측정으로 추가 측정기기가 불필요함
  • 장기적으로 안정성이 높은 과부하 방지 세라믹 정전용량형 측정 셀
  • 엘라스토머 씰이 없으므로 유지보수가 필요 없음
  • 산업 전반에 걸친 위생 표준에 대하여 인증됨
  • 티치 버튼 또는 IO-Link를 통한 제로 포인트 캘리브레이션
  • 다양한 프로세스 연결로 유연한 적용 가능

PM 타입 센서가 특별한 이유:

높은 정확도

PM16 및 PM17 압력 트랜스미터의 전체 정확도는 0.2%입니다. 또한 빠른 온도 변화 (예: CIP/SIP 프로세스)에 따른 온도 보정 기능이 크게 개선되었습니다. 그러므로 본 센서는 모든 일반적인 식품 어플리케이션에 적합합니다.

세라믹-정전용량형 측정 셀

매립형으로 견고한 세라믹 측정 셀을 보유한 압력 센서는 압력 및 진공 쇼크 그리고 연마재에 의한 충격에 내구성이 강합니다.

상세정보:

통합된 온도 측정

PM15 타입 압력 센서는 온도 측정기능이 통합되어 있어 여러 장치를 사용할 필요가 없습니다.

유연한 설치

센서는 직접 설치를 위한 Triclamp, 탱크에 프로세스 및 용접 어댑터를 사용하여 설치하기 위한 G1 씰링 콘 및 G1 Aseptoflex-Vario, 특히 파이프에 설치하기 위한 G1/2 씰링 콘과 함께 사용할 수 있습니다.

무료 공장 인증서

모든 PM 압력 센서에 대한 공장 인증서는 www.factory-certificate.ifm 에서 무료 다운로드가 가능합니다. 따라서 센서를 구매한 후에도 쉽게 액세스할 수 있습니다.

IO-Link로 인한 부가가치

손실 없는 데이터 전송
IO-Link는 디지털 통신을 통해 변환 손실이 배제되고 자기장과 같은 외부 영향이 데이터 전송에 영향을 미치지 않으므로 손실 없는 데이터 전송을 가능하게 합니다.

투명한 처리
현재 압력은 IO-Link를 통해 가능한 최고 해상도로 정확하게 출력됩니다. 이를 통하여 여러분의 프로세스를 항상 쉽게 주시할 수 있습니다.

간편한 셋업
압력 센서는 IT 연결 (예: moneo)을 사용하는 IO-Link를 통해 빠르고 쉽게 설정될 수 있습니다.

산소 흐름의 정밀한 모니터링

Trimatec은 인공호흡기를 개발하는 기업으로 산소 흐름을 모니터링하기 위하여 ifm의 압력 센서에 의존합니다. PM15 위생 압력 센서는 호기 블록의 압력을 정밀하게 모니터링하고 세척 과정과 살균을 쉽게 견뎌냅니다.

펌프에 대한 신뢰성있는 압력 모니터링

Kögelhof 농장은 에너지로 전환할 수 있는 바이오가스 생산 전용 농장입니다. 분해 프로세스의 일부인 PM16 압력 센서는 펌프의 압력을 신뢰성있게 모니터링합니다. 매립형 센서는 견고한 세라믹-정전용량형 압력 측정 셀로 뛰어납니다.

매립형 디자인으로 위생적인 사용 가능

Wildberg 치즈 유제품은 특산품 생산을 위하여 ifm 센서에 의존합니다. Wildberg 치즈 유제품의 중요한 센서는 열교환기의 압력 상태를 모니터링하는 PM15 압력 센서입니다. 매립형 디자인으로 위생 인증을 획득하여 CIP 프로세스 중에 침전물을 방지하고 세척성을 보장합니다.

제품