SBT 고온 유량 센서
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2023/p_f_e_w_300_000128_sbt633_02.jpg?v=1026138448)
- 온도 제어 프로세스의 효율성 및 품질 향상
- 등각 온도 제어의 지속적인 모니터링
- 빠른 반응시간과 높은 반복성을 통한 정확한 프로세스 컨트롤
- 온도 센서와 결합된 최신 에너지 관리
- 최대 180°C의 온도와 최대 30bar의 압력에 내구성이 있음
필요한 수준의 품질을 보장하는 효율적인 생산
온도 및 압력에 관한 최고 수준의 표준을 충족하도록 설계된 SBT 타입 유량 센서는 사출 몰딩 설비, 타이어 생산 또는 육류 대체품 생산과 같은 효율적인 생산 프로세스를 보장합니다. 센서는 프로세스 단계에 따라 금형을 가열하거나 냉각하기 위해 등각 온도 제어에 사용되는 매체의 유량을 결정합니다. 이 과정에서 기포의 영향을 받지 않습니다.
정밀한 측정값과 정확한 프로세스 제어를 통해 불량품을 줄일 수 있습니다.
높은 반복성으로 유량이 매우 낮은 경우에도 초기단계에서 설정값의 편차를 감지할 수 있습니다. 조기 또는 불완전한 냉각으로 인한 값비싼 불량품이 방지됩니다.
지속적인 데이터 평가로 초기 단계에 유지보수 요구사항 감지
가열 또는 냉각 매체의 특성에 따라 등각 온도 제어를 위해 사출 몰딩에 통합된 채널이 시간이 지남에 따라 막힐 수 있습니다. 석회나 먼지 입자와 같은 침전물은 가열 또는 냉각매체의 흐름을 감소시키거나 심지어 방해할 수 있습니다. 그 결과 불충분하게 가열된 작업 매체가 올바르게 분배되지 않거나 충분히 식지 않습니다. 둘 다 품질이 좋지 않은 제품으로 이어질 것입니다.
망사 크기가 약 200µm인 필터는 불순물을 필터링하는 데 사용됩니다. 센서의 높은 반복성과 빠른 반응시간은 막힌 배관 시스템의 유지보수 요구사항을 신속하게 감지하고 시스템을 조기에 수리하는 데 도움이 됩니다.
현대적인 에너지 관리
유량 및 온도 모니터링은 온도 제어 프로세스에서 그 가치가 입증되었습니다. 이러한 방식으로 온도와 유량을 정확하게 컨트롤하여 생산 프로세스의 에너지 소비를 쉽게 모니터링하고 최적화할 수 있습니다.
유량 측정의 뛰어난 반응시간으로 긴 주기시간 또한 문제되지 않습니다. 견고한 센서 TM5101 (최대 150°C) 또는 TA2212(최대 200°C)을 사용하여 온도 측정을 구현할 수 있습니다.