You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 위생영역 어플리케이션용 압력 트랜스미터

위생영역 어플리케이션용 압력 트랜스미터

모든 일반적인 식품 어플리케이션에 완벽하게 적합

  • 0.2 %의 정확성
  • 통합된 온도 측정으로 추가 측정기기가 불필요함
  • 장기적으로 안정성이 높은 과부하 방지 세라믹 정전용량형 측정 셀
  • 엘라스토머 씰이 없으므로 유지보수가 필요 없음
  • 산업 전반에 걸친 위생 표준에 대하여 인증됨
  • 티치 버튼 또는 IO-Link를 통한 제로 포인트 캘리브레이션
  • 다양한 프로세스 연결로 유연한 적용 가능

PM 타입 센서가 특별한 이유:

높은 정확도

PM16 및 PM17 압력 트랜스미터의 전체 정확도는 0.2%입니다. 또한 빠른 온도 변화 (예: CIP/SIP 프로세스)에 따른 온도 보정 기능이 크게 개선되었습니다. 그러므로 본 센서는 모든 일반적인 식품 어플리케이션에 적합합니다.

세라믹-정전용량형 측정 셀

매립형으로 견고한 세라믹 측정 셀을 보유한 압력 센서는 압력 및 진공 쇼크 그리고 연마재에 의한 충격에 내구성이 강합니다.

상세정보:

통합된 온도 측정

PM15 타입 압력 센서는 온도 측정기능이 통합되어 있어 여러 장치를 사용할 필요가 없습니다.

유연한 설치

센서는 직접 설치를 위한 Triclamp, 탱크에 프로세스 및 용접 어댑터를 사용하여 설치하기 위한 G1 씰링 콘 및 G1 Aseptoflex-Vario, 특히 파이프에 설치하기 위한 G1/2 씰링 콘과 함께 사용할 수 있습니다.

무료 공장 인증서

모든 PM 압력 센서에 대한 공장 인증서는 www.factory-certificate.ifm 에서 무료 다운로드가 가능합니다. 따라서 센서를 구매한 후에도 쉽게 액세스할 수 있습니다.

IO-Link로 인한 부가가치

손실 없는 데이터 전송
IO-Link는 디지털 통신을 통해 변환 손실이 배제되고 자기장과 같은 외부 영향이 데이터 전송에 영향을 미치지 않으므로 손실 없는 데이터 전송을 가능하게 합니다.

투명한 처리
현재 압력은 IO-Link를 통해 가능한 최고 해상도로 정확하게 출력됩니다. 이를 통하여 여러분의 프로세스를 항상 쉽게 주시할 수 있습니다.

간편한 셋업
압력 센서는 IT 연결 (예: moneo)을 사용하는 IO-Link를 통해 빠르고 쉽게 설정될 수 있습니다.

제품