배터리 구동식 진동 센서 VWV
단순한 기계용 진동 모니터링
ZB0929 Gateway 및 moneo RTM과 결합된 배터리 구동식 진동 센서는 ISO 10816을 준수하여 기계 상태를 전체적으로 모니터링합니다.
통합된 온도 모니터링과 함께 기계에 임박한 손상을 감지하고 필요에 따른 유지보수를 계획하여 주요 손상과 비용이 많이 드는 다운타임을 방지합니다.
빠른 통합, 신뢰성있는 의사소통
무선 디자인으로 접근이 어려운 기계 부품에도 센서를 설치할 수 있습니다. 그런 다음 데이터는 직접 또는 메시 (mesh) 기술을 통해 Gateway로 전송되며, 낮은 전력 소모량과 대용량 배터리로 최소 4년 동안 사용할 수 있습니다.
광범위한 Gateway 연결
버튼 하나만 누르면 최대 30개의 센서를 Gateway에 연결할 수 있습니다. 유선 이더넷 인터페이스 외에도 Gateway 자체에는 다양한 무선 연결 옵션이 있습니다.
IT 레벨과의 원활한 통합
moneo IIoT 소프트웨어에 원활하게 통합되어 데이터를 빠르고 쉽게 분석 및 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 신뢰할 수 있는 IT 기반 설비 모니터링을 쉽게 구축할 수 있습니다.