You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. 접속 기술
  3. 최대 16암페어 전류용으로 견고한 케이블

최대 16암페어 전류용으로 견고한 케이블

저전압 강하로 고전류 전송

IO-Link 마스터를 통해 액추에이터와 같은 부하를 제어하려면 L 코드 기반의 강력한 인프라가 필요합니다. ifm의 산업용 등급 점퍼 케이블은 적절한 크기의 케이블 단면을 제공하며, 전압 강하가 거의 없이 최대 16 암페어의 전류를 문제없이 전송할 수 있습니다.

안전하게 영구적으로 조임

M12 표준 연결은 센서와 액추에이터의 연결을 간소화합니다. 배선 결함은 배제됩니다. 윤곽이 있는 너트는 손으로 조여도 충분히 완벽하고 지속적인 씰이 보장됩니다.

IO-Link 마스터로: 프로세스 차원에서 안전한 연결

PerformanceLine IO-Link 마스터와 결합된 EVC 케이블은 센서와 액추에이터를 후속 인프라에 신뢰성있게 연결합니다.

제품