4.3“ecomatDisplay가 새로운 표준을 제시합니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ifm_pn_40914578_hebebuhne.jpg?v=-932311678)
소형 클래스의 새로운 표준
가장 작은 공간에서 명확한 의사소통, 정확도 및 성능이 요구되는 경우, ecomatDisplay 제품군 중 가장 작은 제품이 완벽한 선택입니다. 4.3인치 HMI는 인간과 기계의 상호작용에 있어서 어떤 타협도 하지 않습니다: 1,600만 가지 색상, 고해상도 디스플레이, 극단적인 각도나 극한의 조명 조건에서도 뛰어난 가독성으로 모든 상황에서 선명한 정보 교환이 가능합니다.
간편한 연결, 경제성, 의사소통
다양한 연결 옵션과 지원되는 광범위한 통신 프로토콜을 통하여 ecomatDisplay를 기계에 간단하고 광범위하게 통합시킬 수 있습니다. Codesys 3.5 및 포괄적인 소프트웨어 모듈인 ifm 라이브러리를 사용하면 가장 관련성이 높은 정보를 편리하게 시각화할 수 있습니다.
또한 QT를 통한 시각화와 같은 사용자 정의에 Linux 기반 운영 시스템을 사용할 수 있습니다.강력한 DualCore 프로세서와 동등한 효율성의 DDR4 RAM은 모든 데이터 및 컨트롤 명령의 신뢰성있는 처리를 보장합니다. 이 모든 기술적 업적에도 불구하고 소형 HMI는 5 watt 전력만 필요로 합니다.