You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

20개의 멀티컬러 세그멘트로 자유로운 시각화

  • 최고의 가시성
  • 최신 LED RGB 기술 – 긴 수명, 재고 부담 감소
  • 세그멘트 또는 막대 그래프 디스플레이로 유연한 사용
  • 디스플레이 모드의 개별적 설정
  • IO-Link를 통한 손쉬운 통합 및 제어

개별적인 프로세스 시각화

거의 모든 설비에서 라이트 타워는 기계 및 프로세스 상태를 명확하게 볼 수 있는 디스플레이 역할을 합니다.

20개의 개별적으로 제어 가능한 세그멘트를 보유한 본 라이트 타워는 특히 뛰어난 유연성을 제공합니다. 한편으로 세그멘트를 그룹으로 결합하여 1-5 세그멘트 표시가 가능합니다. 반면에, 20개의 세그멘트는 예를 들어 탱크나 사일로에 명확하게 보이는 레벨 표시와 같이 아날로그 값을 시각화하기 위한 막대 그래프 디스플레이로 사용될 수도 있습니다. 이 작동 모드에서 초과된 임계값은 색상으로 명확하게 표시됩니다.

일부 라이트 타워에는 내장형 버저도 장착되어 있습니다. 간단히 말해, 설정 가능한 이 다목적 라이트 타워는 원하는 모든 바를 갖추고 있습니다.