IoT 연결이 가능한 컨트롤 캐비닛용 IO-Link 마스터
OT 와 IT 레벨간의 안전한 교환
Industry 4.0의 현대 사회에서도 외부 영향으로부터 시스템 인프라를 보호하는 것은 최우선 과제입니다. IoT 지원 IO-Link 마스터 모듈은 자동화 네트워크에서 분산형 Gateway 역할을 하며 연결된 센서 데이터를 필드버스로 전달합니다. IT 레벨과의 연결은 별도의 IoT 이더넷 소켓을 통해 이루어집니다. 데이터는 설정된 TCP/IP JSON 인터페이스를 통해 전송됩니다. 이를 통해 설치의 안전성을 유지하면서 IT 레벨 및 ERP 시스템에서 관련 프로세스 데이터를 처리할 수 있습니다.
moneo configure free로 편리한 파라메터 세팅
직관적인 moneo|configure free 소프트웨어는 전체 IO-Link 인프라를 자동으로 감지하고, 정의된 트리 구조에 명확하게 정렬합니다. 마스터와 센서는 각각의 파라메터와 함께 표시되며, 소프트웨어에서 중앙집중 방식으로 관리할 수 있습니다.
간편한 센서 연결
센서 및 액추에이터는 스크리닝없이 표준 M12 케이블을 통하여 연결됩니다. 연결 케이블은 IO-Link 마스터의 탈착식 케이지 클램프를 통해 고정됩니다. 최대 8개의 IO-Link 센서를 연결하고 총 3.6 A 까지 공급 가능합니다. 케이블은 최대 20 m까지 가능합니다.