You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템
  3. 필드버스를 통한 중단없는 전송

필드버스를 통한 중단없는 전송

현장 어플리케이션용 이더넷 모듈

분산화된 DI 모듈은 바이너리 센서와 필드버스 사이의 gateway 역할을 합니다. 즉, 현장의 바이너리 스위칭 시그널이 필드버스를 통하여 직접 전송될 수 있음을 의미합니다. 필드버스 토폴로지에는 추가 전송 시스템이 필요하지 않습니다.

견고하고 영구적인 침투 방지

가장 어려운 환경에서도 ifm 모듈은 완벽한 선택입니다: 재질 및 생산 방법은 입증된 EVC 및 EVF 제품 시리즈의 ifm 점퍼 케이블과 동일합니다.
ecolink 기술은 연결 케이블의 신뢰성있고 영구적으로 침투가 방지된 M12 연결을 보장합니다.

디지털 입력 모듈로 IO-Link 마스터 제품군 확장

이더넷 모듈은 ifm의 IO-Link 마스터 제품군에 완벽하게 추가된 제품입니다. 동일한 디자인, 포트 설정 및 표준화된 M12 연결이 특징입니다.

고주파 카운터 어플리케이션용으로 통합된 카운터 기능

센서 펄스는 모듈 내에서 카운트되며, 카운터 패키지로 PLC에 주기적으로 전송됩니다. 따라서, PLC의 주기에 영향을 받지 않는 정확한 카운팅이 보장됩니다.

강력한 전압 공급

전압 공급을 위해 모듈은 데이지체인 기능을 포함하여 1 x 4A의 A 코드 M12 커넥터와 2 x 16 A의 L 코드 M12 커넥터를 제공합니다.

제품