You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. 특수이동기계용 시스템
  3. 농업 기계용 ISOBUS gateway

농업 기계용 ISOBUS gateway

효율적인 스마트 농업의 간단함

ISOBUS Gateway를 사용하면 농업용 애드온 장치의 컨트롤 프로그램에서 스마트 농업 관련 ISOBUS 기능을 쉽게 통합할 수 있습니다. 제공된 ISOBUS 기능 라이브러리로 CODESYS V2.3 또는 V3.5를 사용하여 애드온 장치의 시각화가 빠르고 편리하게 설정될 수 있습니다.

최적화된 데이터 처리로 견인 차량의 디스플레이에 표시되는 값만 전송되므로 데이터 bus의 부하가 크게 감소됩니다.

작업 컨트롤러를 최대한 활용하기

가상 터미널과 AUX-N 기능 (보조 제어 기능) 외에도 스마트 농업 인터페이스 "태스크 컨트롤러"의 자동화 기능인 TC-Basic, TC-Geographic 그리고 TC-Section Control도 ISOBUS gateway를 통해 완벽하게 사용할 수 있습니다. ISOBUS gateway가 M12 커넥터를 사용하면 CAN 인터페이스를 통하여 ifm의 모든 모바일 컨트롤러와 쉽게 연결할 수 있으며, 이후에도 연결이 가능합니다.

AEF 인증 ISOBUS gateway 사용에 대한 추가 라이센스 비용은 없습니다.