You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 기계 제어를 위한 영속성의 터치 센서

기계 제어를 위한 영속성의 터치 센서

인체공학적인 기계 및 프로세스 제어

더 이상 손가락과 손목이 아프지 않고, 프로세스 상태에 대한 불확실성 또한 더 이상 없습니다. 영속성의 터치 센서를 사용하면 손가락으로 가볍게 터치하는 것만으로 기계와 프로세스를 제어할 수 있습니다. 침전물의 경우에도 신뢰성있게 작동할 수 있도록 터치 센서의 민감도를 작업 환경에 맞게 조정할 수 있습니다.

영구적인 신뢰성과 FDA 규정 준수

보호등급 IP69K와 물이 튀는 것을 억제하는 기능으로 습한 환경에서도 KTE를 걱정할 필요가 없습니다. 내부에 물이 침입하지 않습니다; 예를 들어 세척 과정에서 물이 튀는 것은 센서의 의도된 버튼작동과 구별됩니다. 식품산업용으로 중요한 점: 옵션으로 제공되는 E12840 씰과 함께 설치하면 KTE는 FDA 규정을 준수하게 됩니다. 이는 또한 영구적으로 신뢰성있는 작동을 강조합니다. 당사는 여러분과의 약속을 지킵니다 – 그리고 5년 보증을 제공합니다.

스위치 번들링, 네트워크 작동

네트워크 작동을 위해 최대 2개의 추가 센서 또는 기계식 스위치를 터치 센서에 연결할 수 있습니다. 8포트 IO-Link 마스터가 신호를 현장에서분산적으로 번들링하는 경우, 최대 24개의 디바이스를 통합할 수 있습니다.

제품