You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 어플리케이션 분야별 정전용량형 센서
  2. 제품 혁신

내구성이 뛰어난 정전용량형 터치 센서

터치 센서는 게이트를 열거나 닫는 것부터, 정지 후 시스템을 재설정하는 것까지 다양한 어플리케이션에 사용됩니다. 새로운 Eternity 터치 센서는 다양한 기능으로 설비 및 기계 작동을 더욱 간편하게 합니다:

  • 터치 센서의 RGB LED는 설비 상태에 대한 정보를 제공합니다. IO-Link를 통해 최대 5가지 색상이 쉽게 정의됩니다.
  • 새로운 KTE 터치 센서 시리즈는 동일한 디자인의 KTV 시그널 램프로 보완되어 사용자에게 일관된 사용자 인터페이스를 제공합니다.
  • 정밀한 손가락 감지 기능으로 가벼운 터치만으로 직관적인 작동이 가능한 터치 센서는 업무 공간의 인체공학적 환경을 개선해 줍니다.
  • 센서의 민감도를 환경 조건에 맞게 조정할 수 있으므로 스플래쉬 물이나 침전물을 효과적으로 억제할 수 있습니다.

정전용량형 터치 센서 자세히 알아보기

KTE 및 KTV의 제품 혜택

손쉬운 수동 장착용으로 특수 디자인된 너트
특수 개발된 크라운 디자인으로 좁은 공간에서도 손이나 손가락 끝으로 너트를 단단히 조일 수 있습니다.

침전물 또는 스플래시 물 억제
감지 표면의 민감도를 환경 조건에 맞게 조정하여 침전물이나 스플래시 물이 스위칭 오류를 유발하는 것을 방지할 수 있습니다.

어플리케이션별 민감도 세팅
센서는 장갑을 착용하거나 착용하지 않고 작동하도록 구성할 수 있습니다.

인체공학적 작업
정전용량식 손가락 인식 기능으로 힘이나 압력 없이도 작동할 수 있습니다. 손가락으로 가볍게 터치하는 것만으로 센서를 작동할 수 있어 손가락과 손목에 가해지는 부담을 덜어줍니다.

모든 어플리케이션에 맞게 사용자 지정 가능
센서와 램프의 색상을 조절할 수 있고 교체 가능한 심볼 디스크는 유연성을 극대화하며 어떤 어플리케이션에서도 센서의 기능을 명확하게 지정할 수 있습니다.

손쉬운 세척
센서 표면이 매끄러워 쉽게 세척할 수 있습니다. 마모가 없는 스위칭과 밀폐된 하우징을 제공하여 오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

모든 어플리케이션을 위한 하나의 센서!
센서는 스위치, 버튼 또는 래칭 스위치로 세팅될 수 있습니다.

터치 센서 수동 제어


클릭 가능한 애니메이션으로 디지털 입력 제어하기

이 애니메이션은 예를 들어 Y 케이블 EVC847EVC848을 사용하여 IO-Link 없이 KTE 터치 센서의 디지털 입력을 제어하는 방법을 보여줍니다:
터치 센서 2와 3을 클릭하면 터치 센서 1의 색상 변경이 컨트롤되도록 출력이 설정됩니다. "마스터 센서" 1을 클릭하면 입력에 있는 신호를 덮어씁니다.

터치 센서의 시스템 연결

정전용량형 터치 센서에 대한 FAQ

제품