You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. IO-Link
  3. IO-Link에 직접 측정 프로브 내장

IO-Link에 직접 측정 프로브 내장

IO-Link를 통한 측정 프로브의 디지털화

IO-Link는 다양한 산업분야에서 스마트 센서와 디바이스를 통합하는 지능형 인터페이스로 인정을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 기존의 온도 프로브 (Pt100/Pt1000 요소 또는 써모커플)가 중앙 컨트롤러에 연결해야 하는 많은 기계 및 시스템에서 널리 사용되고 있습니다. 새로운 IO-Link 측정 모듈을 사용하면, 최대 4개의 온도 프로브를 2선식, 3선식 또는 4선식 연결기술을 옵션으로 IO-Link 마스터 포트에 연결할 수 있습니다. M12 커넥터의 핀 설정은 IO-Link 파라메터화를 통하여 개별적으로 조정 가능합니다.

측정값 조정

특히 써모커플 요소로 온도를 측정할 때는 케이블과 접점에 사용된 금속이 측정값에 상당한 영향을 줍니다. 따라서 측정값은 "냉접점 오프셋" 및 "온도 제로포인트 캘리브레이션" 파라메터를 사용하여 사용된 측정 라인에 맞게 조정할 수 있습니다.

높은 해상도로 광범위한 수치 범위를 커버하기 위하여 측정값은 프로세스 데이터에 “부동 숫자”로 표시됩니다.

제품 장점

온도 센서의 직접 연결용 포트 4개

표준 M12 커넥터를 통하여 최대 4개의 Pt100, Pt1000 요소와 열전대를 모듈에 연결할 수 있습니다.

온도 데이터의 미세한 동향까지 감지

정확한 내부 해상도로 0.01°C의 작은 온도 변화 또한 정밀한 감지가 가능합니다.

높은 정확도

전체 측정영역에서 0.3%의 정확도를 달성합니다.

견고한 디자인

IP67 (주황색 하우징) 및 IP69K (회색 하우징)의 높은 보호등급 달성을 위하여 고품질 소재가 사용됩니다.

어플리케이션

열가소성 변형의 온도 측정

열가소성 변형으로 대형 플라스틱 부품 제조 시, 플라스틱 판을 가열한 후 프레스에서 금형 윤곽에 압착시킵니다. 가열 및 성형 단계에서는 여러 온도 센서를 사용하여 도구의 온도를 정밀하게 모니터링하고 제어합니다. 온도 프로브는 0.01°C의 뛰어난 해상도로 아주 미세한 온도 변화 또한 감지합니다. 생산 프로세스는 자동차 도어 트림이나 대시보드에 사용되는 복합 재료의 제조와 유사합니다.

광산에서 온도 모니터링

광업의 경우, 디지털화된 측정 온도 값이 IO-Link를 통해 장거리에서도 손실 없이 정확하게 전송됩니다. 또한 견고한 IO-Link 모듈이 현장에 직접 장착되므로 각 센서를 컨트롤 캐비닛에 배선시킬 필요가 없습니다.