위생 및 산업용 어플리케이션을 위한 온도 플러그
온도 측정의 디지털화
온도 플러그는 온도 프로브의 저항값을 표준화된 아날로그 및 스위칭 시그널로 변환합니다. IO-Link를 사용하는 경우, 측정값을 또한 손실없이 디지털 형식으로 전송할 수 있습니다. 따라서 온도 플러그는 기존 설비의 디지털 개조를 위한 중요한 구성요소입니다.
다목적성
2, 3 또는 4선 연결 덕분에 온도 플러그는 시중에서 판매되는 모든 PT 요소 (PT100/PT1000)에 직접 연결하거나 연결 케이블을 통해 연결할 수 있습니다. 플러그는 프로브에서 떨어진 안전한 장소에 장착할 수 있으므로 작은 디자인으로 거친 어플리케이션에도 적합합니다.
Plug & play
온도 플러그가 측정 요소에 연결되어 있으면 자동으로 인식합니다. 공장에서 설정한 측정 범위의 확장이 어플리케이션의 요구사항을 충족하는 경우, 추가 설정이 필요하지 않습니다. 필요한 경우, 사용자는 IO-Link를 통해 확장을 간단히 조정할 수 있습니다.
설치 및 오류 원인 최소화
두개의 표준 M12 연결 사용을 통한 온도 플러그 TP 의 설치 복잡성은 일반 헤드 / DIN 레일 트랜스미터와 비교해 볼때 최소한으로 감소됩니다. 케이블 클램프와 같은 오류 원인이 제거됩니다.
개별적인 조정
지속적으로 높은 정확도를 유지하기 위하여 캘리브레이션 후에 온도 플러그를 조정하여 특정 요구사항을 충족합니다. 이를 위해 TP는 시스템을 완벽하게 조정할 수 있는 다양한 설정 옵션을 제공합니다.