You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. O2U5: 두 개의 비전 센서를 하나로 통합

O2U5: 두 개의 비전 센서를 하나로 통합

다양한 검사 옵션

O2U5는 2D 검사에서 거의 무한한 조합 가능성을 사용자에게 제공합니다. 이제 QR 또는 바코드로 물체의 표면과 윤곽을 동시에 분석할 수 있습니다.
예를 들어 QR 코드를 사용하여 구성요소가 실제로 주문과 일치하는지 확인하는 동시에, 윤곽 및 표면 분석을 통해 설치 전에 최종 품질관리를 수행할 수 있습니다.

맞춤형 통합, 간단한 설정

품질 보증을 위해 사용자가 사용할 수 있는 다양한 조합은 ifm Vision Assistant를 통하여 쉽게 관리할 수 있으며, 사용자 친화적인 소프트웨어는 무료로 제공됩니다.
O2U5의 인터페이스, 노출 및 기타 파라메터를 세팅할 수 있습니다. 또한 다양한 어플리케이션 사전설정 (wizard)이 빠른 셋업을 위한 강력한 지원을 제공합니다. 디바이스를 교체해야 하는 경우, 이동식 메모리의 도움으로 저장된 파라메터를 새 디바이스에 빠르게 전송할 수 있습니다. 어플리케이션에 이상적으로 통합하기 위하여 조명과 렌즈의 적절한 조합을 선택할 수 있습니다.

제품