You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. IIoT 솔루션
  3. 산업용 등급 LTE 4G 라우터

산업용 등급 LTE 4G 라우터

설비와 클라우드 사이의 인터페이스

ifm의 산업용 LTE 4G 라우터는 안정적인 인터넷 또는 클라우드 연결이 필요하지만, 유선 IT 인프라를 사용할 수 없는 다양한 어플리케이션 영역에서 사용됩니다. 이것이 가능한 이유는 장거리로 인해 그리드 연결이 비경제적이거나 시스템이 아직 개념 단계에 있다는 사실 때문일 수 있습니다.

라우터는 이러한 문제를 극복하고 어플리케이션에 대한 신뢰성있는 인터넷 연결을 촉진하기 위한 비용 효율적이고 빠른 솔루션을 제공합니다.

예를 들어 edgeDevices는 이더넷 포트를 사용하여 관련 기계 데이터를 클라우드 서비스에 저장할 수 있습니다. moneo|cloud를 통해 ifm은 프로그래밍 지식없이 기계 가용성, 프로세스 품질, 에너지 소비를 최적화하기 위한 기본 기능을 지원하는 IIoT 플랫폼을 제공합니다.

라우터는 산업 환경에서 원격 액세스와 원격 진단을 위한 선택지로도 선호됩니다.

간단하고 안전한 설치

M50 스레드 덕분에 컨트롤 캐비닛에 통합이 손쉽고 디바이스 상단부가 IP66/IP67로 보호됩니다. 옵션 액세서리 세트 (E90001)를 사용하면 이 보호기능을 전체 하우징으로 확장하고, 직경 50~150mm의 벽이나 기둥에 간편하게 장착할 수 있습니다.