• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

화학성분에 대한 내구성을 가진 정전용량형 센서

완벽한 스위칭 포인트 세팅

새로운 정전용량형 센서는 뛰어난 기술 데이터와 특허받은 혁신적인 ifm 가시화 컨셉으로 깊은 인상을 남깁니다. 센서의 LED 바 디스플레이를 통해 어플리케이션 조건에 맞게 스위칭포인트를 이상적으로 조정할 수 있습니다. 스위칭포인트는 항상 디스플레이 중앙에 있으며, 양쪽의 녹색 LED는 신뢰성을 나타냅니다. 빌드업 및 원자재 변화를 직접 확인할 수 있으므로, 포텐쇼미터 또는 IO-Link를 사용하여 스위칭포인트를 간편하면서 정확하게 재조정할 수 있습니다.

화학성분에 대한 내구성

견고하고 내화학성이 뛰어난 PP 하우징은 산과 알칼리가 있는 곳에서도 사용할 수 있도록 특별히 디자인되었습니다. 따라서 까다로운 산업 환경에서도 내구성과 신뢰성이 뛰어나며 일반적으로 반도체, 태양광 및 화학 산업계에서 사용됩니다.

예기치 않은 다운타임 방지

IO-Link 프로세스 값은 설치 및 빌드업에 대한 정보를 제공하고, 생산 안전성을 높이며, 다운타임을 방지하여 비용을 절감하고 원활한 작동을 보장합니다.

임박한 오류를 적시에 감지하고 방지하여 장애 또는 시스템 종료의 위험을 최소화할 수 있습니다. 직관적인 LED 디스플레이는 프로세스 조정을 용이하게 하고, 사용자가 간단하게 스위칭포인트를 조정할 수 있습니다.