• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

거친 환경을 위한 풀메탈 초음파 센서

모든 어플리케이션에서 레벨 모니터링

탱크나 사일로, 액체, 벌크 물질 또는 개별적인 물체 등 무엇이든: 초음파를 사용한 범용 레벨 및 거리 측정은 신뢰할 수 있고 정확합니다. 그러나, 매체와 직접 접촉이 없더라도 자극성있는 증기 및 연기는 센서의 기능과 수명에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. ifm의 새로운 풀메탈 초음파 센서로 이제 이러한 문제는 과거의 일이 되었습니다. 다이어프램에서 커넥터에 이르기까지 본 센서는 내구성이 뛰어난 고급 스텐레스로 완전히 밀폐되어 있습니다. 따라서, 센서는 외부 영향에 대하여 내구성이 있고, 서비스 수명 또한 연장됩니다. 이는 식품 산업 및 기타 위생 분야에서 사용하기에 이상적임을 의미합니다.

IO-Link 포함됨

IO-Link 커뮤니케이션을 사용하여 거리값을 디지털 방식으로 전송하거나 측정 범위를 세팅할 수 있습니다. 에코 (echo) 품질에 대한 피드백으로 센서를 설치하는 동안, 정렬 상태가 최적화되고 기능적 신뢰성이 지속적으로 모니터링됩니다.

제품