- 제품 소식
- 산업용 커뮤니케이션 시스템
- Profinet 및 EtherNet/IP용 I/O 모듈
Profinet 및 EtherNet/IP용 I/O 모듈

현장 어플리케이션용 이더넷 모듈
분산화된 IO 모듈은 바이너리 센서 / 액추에이터와 필드버스 사이의 gateway 역할을 합니다. 즉, 현장의 바이너리 스위칭 시그널이 필드버스를 통하여 직접 전송될 수 있음을 의미합니다. 필드버스 토폴로지에는 추가 전송 시스템이 필요하지 않습니다.
견고하고 영구적인 침투 방지
ifm의 ecolink 연결 기술과 결합된 ifm 모듈은 가장 까다로운 어플리케이션에도 완벽한 선택입니다. 재질 및 생산 방법은 입증된 EVC 및 EVF 제품 시리즈의 ifm 점퍼 케이블과 동일합니다. ecolink 기술은 연결 케이블의 신뢰성있고 영구적으로 침투가 방지된 M12 연결을 보장합니다.
디지털 입력 / 출력 모듈로 확장
새로운 이더넷 모듈은 ifm의 IO-Link 마스터 제품군에 추가된 완벽한 제품입니다. 동일한 디자인, 포트 설정 및 표준화된 M12 연결이 특징입니다. 상단 4개의 출력 포트는 최대 3.6A의 출력 전류를 허용하고, 하단 4개의 포트는 센서 연결을 가능하게 합니다.
통합된 카운터 기능
센서 펄스는 모듈 내에서 카운트되며, 카운터 패키지로 PLC에 주기적으로 전송됩니다. 이렇게 하면 컨트롤러의 주기 시간에 영향을 받지 않는 정확한 카운트를 얻을 수 있습니다. 따라서 다양한 스위칭 로직으로 출력을 직접 제어할 수 있습니다.
강력한 전압 공급
전원공급장치의 경우, PerformanceLine 모듈에는 2x16A의 L 코드 M12 연결이 있습니다. 이를 통해 데이지 체인 연결이 가능합니다. StandardLine 모듈은 3.9A (US) 및 4A (UA)의 A 코드 M12 연결을 제공합니다.