- 제품 소식
- 산업용 커뮤니케이션 시스템
- IO-Link에 대하여 상호작용이 없는 I/O 모듈
IO-Link에 대하여 상호작용이 없는 I/O 모듈

IO-Link용 디지털 및 아날로그 포트
ifm은 IO-Link 마스터를 통해 컨트롤 캐비닛을 사용하지 않고도 기계에서 직접 센서 신호를 기록하기 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다.
그러나 기계 컨트롤러는 IO-Link 정보 외에도 디지털 및 아날로그 시그널을 기록하고 전기 액추에이터를 제어할 수 있어야 합니다. IO-Link용 I/O 모듈은 이러한 기능을 정확하게 제공하므로, IO-Link 마스터의 이상적인 확장 제품입니다.
안전 관련 어플리케이션
특히 특정 어플리케이션에서는 안전과 관련된 방식으로 액추에이터 (UA)의 전압을 꺼야 한다는 점이 문제입니다.
이 모듈은 상호 작용 없이 최대 PL d (카테고리 3)까지 안전 관련 어플리케이션에서 사용할 수 있도록 개발되었습니다.
상호 작용 없이 스위칭 off
기존 안전 기술에서는 안전 릴레이를 통해 중앙에서 위험 액추에이터 (UA)에 대한 전압 공급을 차단합니다.
그러나 최신 분산형 필드버스 시스템에서는 액추에이터가 I/O 모듈의 "비안전" 출력을 통해 제어되는 반면, 이러한 I/O 모듈에 대한 전압 공급은 업스트림 안전 릴레이 또는 안전 컨트롤러를 통해 중앙에서 차단되는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다.
여기에서 딜레마는 이론적으로 안전하지 않은 I/O 모듈에서 오류가 발생하여 UA가 꺼져 있음에도 불구하고 출력이 계속 공급될 수 있다는 것입니다. 이러한 이유로 모듈은 이러한 이론적 오류를 배제하는 방식으로 재설계 및 구축되었습니다.
많은 경쟁사가 이러한 맥락에서 '수동적 안전'을 언급합니다. 그러나 이 용어는 안전 장치를 암시하는 것으로 오해의 소지가 있습니다. 그러므로 '상호 작용 없음'과 '오류 제외'를 명시적으로 언급합니다.