- 기울기 센서
- 마운팅 옵션
마운팅 옵션
마운팅 위치의 기능으로서 각도와 축 정의
시장에서 구입가능한 대부분의 기울기 센서에는 이제 3축 (x/y/z) MEMS 가속도계가 장착되어 있습니다.
센서 타입에 따라 최종 공장 캘리브레이션은 각 제품에 사용되는 측정 축 및 회전 방향을 결정합니다. 즉, 3D 측정 셀에서 거의 모든 타입 생성이 가능합니다.
기울기 센서는 수평 또는 수직방향으로 마운팅될 수 있습니다.
다음 그림은 마운팅 위치의 기능으로서 방향 및 회전 감각을 보여줍니다.
1축 기울기 센서의 수평 마운팅
센서가 수평으로 장착된 경우, X 또는 Y축을 중심으로 회전을 표시할 수 있습니다.
1축 기울기 센서의 수직 마운팅
센서가 수직으로 마운팅된 경우, Z축을 중심으로 한 회전만 1축 센서에 적합합니다.
2축 기울기 센서의 수평 마운팅
2축 센서가 수평으로 마운팅된 경우, x 및 y축을 중심으로 회전을 표시할 수 있습니다.
2축 기울기 센서의 수직 마운팅
2축 센서는 또한 수직 포지션에서 X 및 Y 각도를 출력할 수 있습니다.